Bicos de óleo, OD B, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 45 °, Semissólido

030B0067

3.00GAL 45B OD

Detalhes do produto

Peso bruto 0.034 Kilogram
Peso líquido 0.034 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN 5702425007323

 

Aprovação CE
Capacidade [kg/h] 11.62 kg/h
Capacidade [l/h] 0 L/h
Capacidade [USgal/h] 3 gal/h
CE evaluated Yes
CEN Não
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 3.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Formato Cônico
Formato da embalagem Embalagem industrial
Gama do filtro [µm] 140
Grupo de produtos Oil Nozzles
marcação de padrão de pulverização B
Padrão de pulverização Semissólido
Ponto de definição [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ponto de definição [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product name OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Tipo OD B
Tipo de material Latão
Tipo do filtro Filtro Monel
UL evaluated Out of scope
Válvula anti-gotejamento LE Não
Ângulo de pulverização [°] 45 °

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality