Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
027L5016 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Nažalost, nismo mogli da pronađemo opcije proširene garancije za vaš proizvod.
Možete pokušati ponovo kasnije ili se obratiti našem timu za korisničku podršku za dodatnu pomoć.
Možete pokušati ponovo kasnije ili se obratiti našem timu za korisničku podršku za dodatnu pomoć.
Delete list
Delete products
Rename list
Create new list
Copy Products
Extend expiry date
Edit comment
Add comment
You are about to delete list which could contain products. Please be aware that this action cannot be undone
You are about to delete items from a Product list. Please be aware that this action cannot be undone
The expiry date for the list has been extended for 90 days
Bloco de válvulas, ICF 50-4-43MA, 50 mm, Con. padrão: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Bloco de válvulas, ICF 50-4-43MA, 50 mm, Con. padrão: ASME B 16.11
027L5016
Tamanho da conexão [mm]: 50, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|