Acessórios do produto |
Acessórios ICF |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK TÜV UKCA UL |
Categoria |
II |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Con. padrão |
ASME B 16.11 |
Contain batteries |
No |
Código ICF tipo |
ICF-25-6-32DSXFEEHCXBXSX6XXX |
Descrição do produto |
Solução de controle |
Direção |
Direta |
Equipamento |
Tampa |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peça sobressalentes ICF |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Multifunction valves |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Módulo 1 |
Válvula de bloqueio |
Módulo 2 |
Filtro |
Módulo 3 |
Válvula de solenoide |
Módulo 4 |
Válvula de retenção |
Módulo 5 |
Tampa superior branca |
Módulo 6 |
Válvula de bloqueio |
Módulo Tipo 1 |
ICFS 25 |
Módulo Tipo 2 |
ICFF 25E |
Módulo Tipo 3 |
ICFE 25 |
Módulo Tipo 4 |
ICFC 25 |
Módulo Tipo 5 |
ICFB 25 |
Módulo Tipo 6 |
ICFS 25 |
Nome do arquivo de aprovação UL |
VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do produto |
Bloco de válvulas |
Posicionamento da porta lateral |
P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
754 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
52 bar |
Qnt. do pacote |
1 pc |
Quantidade da porta lateral [pc] |
6 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Revest. da superfície |
Zn (TLP) |
SCIP dossier no. |
237f365e-f211-4199-a63b-900f6a811f69 |
Tamanho da conexão [mm] |
32 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
1 1/4 in |
Tamanho da conexão da porta lateral [pol.] |
3/8 in |
Tipo |
ICF 25-6-90 |
Tipo de conexão |
Solda de soquete |
Tipo de conexão da porta lateral |
G |
UL evaluated |
Yes |