Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 150, 150 mm, Solda de topo

027H7168

Válvula solenoide de 2 etapas, Valor Kv [m³/h]: 390

Detalhes do produto

Peso bruto 139 Kilogram
Peso líquido 126.8 Kilogram
Volume 220.8 Liter
EAN 5702428483100

 

Acessórios do produto Acessórios ICM / ICS / ICLX
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Categoria III
China RoHS compliance Out of scope
Comentários BOBINAS NÃO INCLUÍDAS
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Conexão de pressão piloto ext. Bico de solda (Porta P2)
Configuração de abertura 1 passo (configuração opcional)
2 estágios (padrão)
Contain batteries No
Descrição 2-step solenoid valve
Descrição do produto Válvula de solenoide
Direção Direta
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grau de abertura do passo 1 (~) [%] 10 %
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Solenoid valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Inicialização passo 2 Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula solenoide de 2 etapas
Nome do programa de peças ICLX
Operação da válvula Com operação de solenoide
Opção de operação manual Eixo de abertura manual
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Revest. da superfície Zn (TLP)
Sistema de atuação 2 Módulo de válvula sol. piloto EVM
Tamanho da conexão de entrada [mm] 150 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 6 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 150 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 6 in
Tipo ICV Flexline
Tipo ICLX 150
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 452 gal/min
Valor Kv [m³/h] 390 m³/h
Versão da válvula Versão padrão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality