Válvula de regulagem do nível de líquido, PMFL 80-6

027F3059

This product has been discontinued.

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Product details

Peso bruto 6.848 Kilogram
Peso líquido 6.772 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702422171669

 

Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Categoria Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Colour Paint Cr3 / TLP
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Parts included Blanking plug
Flange bolts
Flange gaskets
Pilot connector
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Product description Liquid Level Control
Product group Liquid level regulating valves
Product Name Description Liquid level regulating valve
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
SCIP dossier no. b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
Tamanho da conexão de entrada [mm] 25 mm
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Type PMFL 80-6
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality