Válvula piloto, CVQ, Piloto de pres. const. eletrônico

027B1140

Este produto foi descontinuado.
Nós temos um substituto.

Valor Kv [m³/h]: 0.45, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Detalhes do produto

Peso bruto 0.63 Kilogram
Peso líquido 0.538 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN 5702422033271

 

Aprovação CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Categoria Art. 3, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP55
Classificação do invólucro Nema (~) 3
Consumo de energia [VA] 50 VA
Contain batteries No
Descrição do produto Piloto de pres. const. eletrônico
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão [bar] Pe [Máx] 6 bar
Faixa de pressão [bar] Pe [Mín] 0 bar
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] 87 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] 0 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula piloto
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Pressão máx. de trabalho [psig] 246 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 17 bar
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo CVQ
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.52 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.45 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality