Bloco de válvulas, ICF 50-4-47H40, 40 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

027L5071

Tamanho da conexão [mm]: 40, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Detalhes do produto

Peso bruto 51 Kilogram
Peso líquido 12.5 Kilogram
Volume 208.8 Liter
EAN 5702428514293

 

Acessórios do produto Acessórios ICF
Aprovação LISTADO C UL US
CE
EAC
TÜV
UKCA
Categoria II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 16.11
Contain batteries No
Código ICF tipo ICF-50-4-40SSXF5H2SXXXXX2PXX
Descrição do produto Solução de controle
Direção Direta
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peça sobressalentes ICF
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Multifunction valves
Mat. do corpo Aço
Módulo 1 Válvula de bloqueio
Módulo 2 Filtro FIA 50
Módulo 3 Válvula de controle
Módulo 4 Válvula de bloqueio
Módulo Tipo 1 SVA-S 50
Módulo Tipo 2 150Μ-PLEATED
Módulo Tipo 3 ICSH 50-40
Módulo Tipo 4 SVA-S 50
Nome do produto Bloco de válvulas
Posicionamento conexão de degelo P2-P4
Posicionamento da porta lateral P1-P3
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
Quantidade da porta lateral [pc] 2 pc
Quantidade de conexões de degelo [pcs] 2 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Revest. da superfície ZnCr04
Tamanho da conexão [mm] 40 mm
Tamanho da conexão [pol.] 1 1/2 in
Tipo ICF 50-4-47H40
Tipo de conexão Solda de soquete
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality