Acessórios do produto |
Acessórios ICF |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK TÜV UL UKCA |
Categoria |
II |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comentários |
PARADA-FIL-SOL-CEGO-MANUAL-BLOQUEIO |
Con. padrão |
ASME B 16.11 |
Código ICF tipo |
ICF-20-6-32SSXFEEHBXRBSX61XX |
Descrição do produto |
Solução de controle |
Direção |
Direta |
Equipamento |
Tampa |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peça sobressalentes ICF |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Multifunction valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. do corpo |
Aço |
Módulo 1 |
Válvula de bloqueio |
Módulo 2 |
Filtro |
Módulo 3 |
Válvula de solenoide |
Módulo 4 |
Tampa superior branca |
Módulo 5 |
Válvula de regulagem manual |
Módulo 6 |
Válvula de bloqueio |
Módulo Tipo 1 |
ICFS 20 |
Módulo Tipo 2 |
ICFF 20E |
Módulo Tipo 3 |
ICFE 20H |
Módulo Tipo 4 |
ICFB 20 |
Módulo Tipo 5 |
ICFR 20B |
Módulo Tipo 6 |
ICFS 20 |
Nome do arquivo de aprovação UL |
VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Posicionamento da porta lateral |
P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
754 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
52 bar |
Product Name Description |
Bloco de válvulas |
Qnt. do pacote |
1 pc |
Quantidade da porta lateral [pc] |
6 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Revest. da superfície |
ZnCr04 |
Tamanho da conexão [mm] |
32 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
1 1/4 in |
Tipo |
ICF 20-6-1HRB |
Tipo de conexão |
Solda de soquete |
UK RoHS compliance |
Out of scope |