Válvula piloto servo-operada, ICS 125, 125.0 mm, Solda de topo

027H7141

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 125.0, Valor Kv [m³/h]: 207.00, Mat. da con.: Aço

Detalhes do produto

Peso bruto 82 Kilogram
Peso líquido 75.33 Kilogram
Volume 203.918 Liter
EAN 5702428229708

 

Acessórios do produto Acessórios ICM / ICS / ICLX
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Categoria III
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Conexão de manômetro Rosca int. com plugue cego
Conexão de pressão piloto ext. Bico de solda (Porta P2)
Configuração da conexão piloto P: Conexão paralela
SI-SII: Conexão em série
Configuração de abertura Fechado (delta p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)
Descrição do produto Válvula servo-operada
Direção Direta
Equipamento Tampa
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula piloto servo-operada
Nome do programa de peças ICS
Operação da válvula Operado por piloto
Opção de operação manual Eixo de abertura manual
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 52 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Revest. da superfície Zn (TLP)
Tamanho da conexão de entrada [mm] 125 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 5 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 125 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 5 in
Tampa 3 módulos de função
Tipo ICV Flexline
Tipo ICS 125
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 240.12 gal/min
Valor Kv [m³/h] 207 m³/h
Versão da válvula Versão padrão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality