Válvula piloto servo-operada, ICSH 50, 50.0 mm, Solda de soquete

027H5307

Válvula piloto servo-operada, Tipo: ICSH 50

Detalhes do produto

Peso bruto 13.271 Kilogram
Peso líquido 9.966 Kilogram
Volume 20.671 Liter
EAN 5702428514477

 

Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Categoria II
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 16.11
Descrição do produto Válvula servo-operada
Direção Direta
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Válvula piloto servo-operada
Pressão máx. de trabalho [psig] 943 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 65 bar
Qnt. do pacote 1 pc
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Tamanho da conexão de entrada [mm] 50 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 2 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 50 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 2 in
Tampa 3 módulos de função
Tipo ICSH 50
Tipo de conexão de entrada Solda de soquete
Tipo de conexão de saída Solda de soquete
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 51.04 gal/min
Valor Kv [m³/h] 44 m³/h
Versão da válvula Versão padrão

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality