Acessórios do produto |
Acessórios ICM / ICS / ICLX |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Categoria |
II |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Con. padrão |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Conexão de manômetro |
Rosca int. com plugue cego |
Conexão de pressão piloto ext. |
Bico de solda (Porta P2) |
Configuração de abertura |
Fechado (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p=0,07-0,2bar) |
Descrição do produto |
Válvula servo-operada |
Direção |
Direta |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Nome do arquivo de aprovação UL |
VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do programa de peças |
ICS |
Operação da válvula |
Operado por piloto |
Opção de operação manual |
Eixo de abertura manual |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
943 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
65 bar |
Product Name Description |
Válvula piloto servo-operada |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Revest. da superfície |
Zn (TLP) |
Tamanho da conexão de entrada [mm] |
50 mm |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
2 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] |
50 mm |
Tamanho da conexão de saída [pol.] |
2 in |
Tampa |
1 módulo de função |
Tipo |
ICV Flexline |
Tipo |
ICS1 50 |
Tipo de conexão de entrada |
Solda de topo |
Tipo de conexão de saída |
Solda de topo |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
51.04 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
44 m³/h |
Versão da válvula |
Versão padrão |