Módulo de função, ICM 40-B, Aço

027H4181

Valor Kv [m³/h]: 26, Usado para produtos: ICV 40

Detalhes do produto

Peso bruto 3.584 Kilogram
Peso líquido 3.2 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428237529

 

Acessórios do produto Acessórios ICAD
Acessórios ICM / ICS / ICLX
Contain batteries No
Descrição do produto Módulo de função
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Módulo de função
Nome do programa de peças ICM
Operação da válvula Motorizado
Opção de operação manual Via ajuste de ICAD
Via ferramenta multifunções
Peças incluídas Parafusos/O-ring
Assento/O-ring
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Sistema de atuação Motor ICAD, acoplamento magnético
Tamanho da conexão de saída [mm] 40 mm
Tempo de abertura/fechamento [s] 10 s
Tipo ICV Flexline
Tipo ICM 40-B
Usado para comentários dos produtos Com conjunto de topo
Usado para produtos ICV 40
Valor cv [gal/min.] 30.16 gal/min
Valor Kv [m³/h] 26 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality