Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Corpo de válvula multifunções, ICV 40, Solda de topo, 40 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Corpo de válvula multifunções, ICV 40, Solda de topo, 40 mm
027H4121
Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 40, Usado para produtos: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|