Actuator, ICAD 1200B

027H0494

Tipo: ICAD 1200B, Usado para produtos: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Tipo de comunicação: Bluetooth

Detalhes do produto

Peso bruto 2.67 Kilogram
Peso líquido 2.29 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513699

 

Acessórios do produto Acessórios ICAD
Carga da tensão de alimentação [A] 2 A
Carga das saídas digitais [Ohm] 60
Carga máx. das saídas digitais [mA] 50 mA
CE evaluated Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Classificação do invólucro Nema (~) 6
Conector elétrico M12
Contain batteries No
Descrição do produto Atuador elétrico
Documento de aprovação FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Fonte de energia Class 2
Formato da embalagem Embalagem individual
Função Digital output
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Actuator
Nome do programa de peças ICM
Op. de corrente de entrada analógica [mA] (2) [Máx] 20 mA
Op. de corrente de entrada analógica [mA] (2) [Mín] 4 mA
Opções de saída analógica [mA] (2) [Máx] 20 mA
Opções de saída analógica [mA] (2) [Mín] 4 mA
Output configuration Open drain
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência de corrente deentrada analógica [Ohm] 250
Resistência de saída analógicamáx. [Ohm] 500
Resistência de tensãodeentrada analógica [Ohm] 10000
Saída dig.-Alimentação ext. [V] c.c. [Máx] 24 V
Saída dig.-Alimentação ext. [V] c.c. [Mín] 5 V
Saídas digitais (DO) [pcs] 3 pc
SCIP dossier no. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP dossier product name ICAD 1200B
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tensão de entrada analógica opc. [V] d.c (2) [Máx] 10 V
Tensão de entrada analógica opc. [V] d.c (2) [Mín] 2 V
Tipo ICAD 1200B
Tipo de comunicação Bluetooth
Ethernet
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx] 10 %
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín] -15 %
UL evaluated Yes
Usado para produtos CVE
ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
Versão do produto 01

附件

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality