Acessórios do produto |
Acessórios ICAD |
Aprovação |
CE FCC UL |
Carga da tensão de alimentação [A] |
2 A |
Carga das saídas digitais [Ohm] |
60 |
Carga máx. das saídas digitais [mA] |
50 mA |
CE evaluated |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Classificação do invólucro Nema (~) |
6 |
Conector elétrico |
M12 |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
Atuador elétrico |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
122 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-22 °F |
Fonte de energia |
Class 2 |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Função |
Digital output |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
Nome do produto |
Actuator |
Nome do programa de peças |
ICM |
Op. de corrente de entrada analógica [mA] (2) [Máx] |
20 mA |
Op. de corrente de entrada analógica [mA] (2) [Mín] |
4 mA |
Opções de saída analógica [mA] (2) [Máx] |
20 mA |
Opções de saída analógica [mA] (2) [Mín] |
4 mA |
Output configuration |
Open drain |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência de corrente deentrada analógica [Ohm] |
250 |
Resistência de saída analógicamáx. [Ohm] |
500 |
Resistência de tensãodeentrada analógica [Ohm] |
10000 |
Saída dig.-Alimentação ext. [V] c.c. [Máx] |
24 V |
Saída dig.-Alimentação ext. [V] c.c. [Mín] |
5 V |
Saídas digitais (DO) [pcs] |
3 pc |
SCIP dossier no. |
28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier product name |
ICAD 1200B |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tensão de alimentação [V] CC |
24 V |
Tensão de entrada analógica opc. [V] d.c (2) [Máx] |
10 V |
Tensão de entrada analógica opc. [V] d.c (2) [Mín] |
2 V |
Tipo |
ICAD 1200B |
Tipo de comunicação |
Display RS485 |
Tipo de display |
OLED |
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx] |
10 % |
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín] |
-15 % |
UL evaluated |
Yes |
Usado para produtos |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Versão do produto |
01 |