Actuator, ICAD 600B

027H0486

Tipo: ICAD 600B, Usado para produtos: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Tipo de comunicação: Bluetooth

Detalhes do produto

Peso bruto 2.03 Kilogram
Peso líquido 1.65 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513620

 

Acessórios do produto Acessórios ICAD
Carga da tensão de alimentação [A] 1.2 A
Carga das saídas digitais [Ohm] 60
Carga máx. das saídas digitais [mA] 50 mA
CE evaluated Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Classificação do invólucro Nema (~) 6
Conector elétrico M12
Contain batteries No
Descrição do produto Atuador elétrico
Documento de aprovação FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A003
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -22 °F
Fonte de energia Class 2
Formato da embalagem Embalagem individual
Função Digital output
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Actuator
Nome do programa de peças ICM
Op. de corrente de entrada analógica [mA] (2) [Máx] 20 mA
Op. de corrente de entrada analógica [mA] (2) [Mín] 4 mA
Opções de saída analógica [mA] (2) [Máx] 20 mA
Opções de saída analógica [mA] (2) [Mín] 4 mA
Output configuration Open drain
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência de corrente deentrada analógica [Ohm] 250
Resistência de saída analógicamáx. [Ohm] 500
Resistência de tensãodeentrada analógica [Ohm] 10000
Saída dig.-Alimentação ext. [V] c.c. [Máx] 24 V
Saída dig.-Alimentação ext. [V] c.c. [Mín] 5 V
Saídas digitais (DO) [pcs] 3 pc
SCIP dossier no. 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP dossier product name ICAD xxxB
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tensão de entrada analógica opc. [V] d.c (2) [Máx] 10 V
Tensão de entrada analógica opc. [V] d.c (2) [Mín] 2 V
Tipo ICAD 600B
Tipo de comunicação Bluetooth
Display
Ethernet
Tipo de display OLED
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx] 10 %
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín] -15 %
UL evaluated Yes
Usado para produtos ICM 20
ICM 25
ICM 32
Versão do produto 01

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality