Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Balance pipe Weld conn. size |
1 in |
Capacidade nominal R134a [kW] |
22.3 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] |
6.34 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] |
28.6 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] |
8.13 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] |
21 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] |
5.97 TR |
Capacidade nominal R717 [kW] |
138 kW |
Capacidade nominal R717 [TR] |
39.2 TR |
Categoria |
II |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condições de cap. nominal [IMP] |
+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Condições de cap. nominal [SI] |
+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Descrição do produto |
Válvula de boia |
Differential pressure max[bar] |
21 bar |
Differential pressure max[psi] |
305 psi |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
302 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Float exp. valve spare parts |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
406 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
28 bar |
Product Name Description |
Float valve |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
SCIP dossier no. |
f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP dossier product name |
Four-way valve(1) |
Tipo |
Spare parts |
Tipo de conexão da linha piloto |
Welding |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Usado para produtos |
SV 5 |
Valor cv [gal/min.] |
0.36 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.31 m³/h |