Válvula de boia, SV 3E
027B0081
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Descrição do produto: Válvula de boia, Aprovação: LLC CDC TYSK; CE; EAC
Descrição do produto: Válvula de boia, Aprovação: LLC CDC TYSK; CE; EAC
Peso bruto | 7.608 Kilogram |
Peso líquido | 7.035 Kilogram |
Volume | 20.671 Liter |
EAN | 5702428292184 |
Peso bruto | 7.608 Kilogram |
Peso líquido | 7.035 Kilogram |
Volume | 20.671 Liter |
EAN | 5702428292184 |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Capacidade nominal R134a [kW] | 10 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] | 2.84 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] | 13 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] | 3.7 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 9.7 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
Capacidade nominal R717 [kW] | 64 kW |
Capacidade nominal R717 [TR] | 18.2 TR |
Categoria | I |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condições de cap. nominal [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Condições de cap. nominal [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Válvula de boia |
Differential pressure max[bar] | 16 bar |
Differential pressure max[psi] | 232 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Float housig material | Steel |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos | Liquid level regulating valves |
Mat. da con. | Low temperature, steel |
Mat. do corpo | Low temperature steel |
Nome do produto | Válvula de boia |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 406 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 28 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
SCIP dossier no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
SCIP dossier product name | SV |
Tipo | SV 3E |
Tipo de conexão da linha piloto | Welding |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 0.16 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.14 m³/h |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Capacidade nominal R134a [kW] | 10 kW |
Capacidade nominal R134a [TR] | 2.84 TR |
Capacidade nominal R22 [kW] | 13 kW |
Capacidade nominal R22 [TR] | 3.7 TR |
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 9.7 kW |
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
Capacidade nominal R717 [kW] | 64 kW |
Capacidade nominal R717 [TR] | 18.2 TR |
Categoria | I |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condições de cap. nominal [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Condições de cap. nominal [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Válvula de boia |
Differential pressure max[bar] | 16 bar |
Differential pressure max[psi] | 232 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Float housig material | Steel |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos | Liquid level regulating valves |
Mat. da con. | Low temperature, steel |
Mat. do corpo | Low temperature steel |
Nome do produto | Válvula de boia |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 406 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 28 bar |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
SCIP dossier no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
SCIP dossier product name | SV |
Tipo | SV 3E |
Tipo de conexão da linha piloto | Welding |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 0.16 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.14 m³/h |