Activated alumina [%] |
0 % |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R744:319 |
Capacidade de fluxo KW |
R744: 13.8 |
Capacidade de fluxo TR |
R744: 3.9 |
Capacidade do ácido [g] |
6.44 g |
Capacidade do ácido [oz] |
0.227 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
Descrição do produto |
Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo |
DMT 132NPT |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
2030 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
140 bar |
Product Name Description |
Filtro secador hermético |
Qnt. do pacote |
8 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R744 |
SCIP dossier no. |
a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |
SCIP dossier product name |
Filter Driers |
Superfície do núcleo sólido [cm2] |
200 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] |
31.01 in² |
Suporte |
NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] |
1/4 in |
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] |
1/4 in |
Tamanho do núcleo |
13 cu.in. |
Tipo |
DMT |
Tipo de conexão de entrada |
NPT |
Tipo de conexão de saída |
NPT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vol. da carcaça |
10.82 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] |
0.32 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] |
95 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] |
5.82 in³ |
Volume líquido [foz EUA] |
7.6 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] |
0.225 L |