Hermetic filter drier, DCL, 1.5 cu.in, Copper
023Z8270
Inlet connection type: Solder, ODF; Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODF, Core Size code: 1.5 cu.in
Inlet connection type: Solder, ODF; Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODF, Core Size code: 1.5 cu.in
Peso bruto | 0.144 Kg |
Peso líquido | 0.116 Kg |
EAN | 5702428046688 |
Peso bruto | 0.144 Kg |
Peso líquido | 0.116 Kg |
EAN | 5702428046688 |
Activated alumina [%] | 20 % |
Aprovação | UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 60 R290: 60 R32: 51 R404A: 62 R407C: 58 R410A: 54 R507: 65 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 55 R290: 50 R32: 46 R404A: 59 R407C: 54 R410A: 48 R507: 59 |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 5.0 R290: 6.1 R32: 7.7 R404A: 3.5 R407C: 5.2 R410A: 5.3 R507: 3.4 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 1.4 R290: 1.7 R32: 2.2 R404A: 1.0 R407C: 1.5 R410A: 1.5 R507: 1.0 |
Capacidade do ácido [g] | 0.33 g |
Capacidade do ácido [oz] | 0.012 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Core type | Solid core |
Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo | DCL 1.52SX2/2.8mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Filter application | Std Moisture & Acid Capacity |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Aço |
Molecular sieve [%] | 80 % |
Notas da con. | 2 entradas |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
Product Name Description | Hermetic filter drier |
Qnt. do pacote | 36 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R134a R290 R404A R407H R454A R454C R463A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R404A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] | 46 cm² |
Suporte | NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] | 2.8 mm |
Tamanho do núcleo | 1.5 cu.in |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DCL |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF Solda, ODM |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vol. da carcaça | 1.7 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] | 0.05 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] | 24 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] | 1.49 in³ |
Volume líquido [foz EUA] | 1.16 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] | 0.034 L |
Activated alumina [%] | 20 % |
Aprovação | UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 60 R290: 60 R32: 51 R404A: 62 R407C: 58 R410A: 54 R507: 65 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 55 R290: 50 R32: 46 R404A: 59 R407C: 54 R410A: 48 R507: 59 |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 5.0 R290: 6.1 R32: 7.7 R404A: 3.5 R407C: 5.2 R410A: 5.3 R507: 3.4 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 1.4 R290: 1.7 R32: 2.2 R404A: 1.0 R407C: 1.5 R410A: 1.5 R507: 1.0 |
Capacidade do ácido [g] | 0.33 g |
Capacidade do ácido [oz] | 0.012 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Core type | Solid core |
Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo | DCL 1.52SX2/2.8mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Filter application | Std Moisture & Acid Capacity |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Aço |
Molecular sieve [%] | 80 % |
Notas da con. | 2 entradas |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
Product Name Description | Hermetic filter drier |
Qnt. do pacote | 36 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R134a R290 R404A R407H R454A R454C R463A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R404A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] | 46 cm² |
Suporte | NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] | 2.8 mm |
Tamanho do núcleo | 1.5 cu.in |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DCL |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF Solda, ODM |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vol. da carcaça | 1.7 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] | 0.05 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] | 24 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] | 1.49 in³ |
Volume líquido [foz EUA] | 1.16 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] | 0.034 L |