Filtro secador hermético, DML, Aço banhado a cobre

023Z4832

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Detalhes do produto

Peso bruto 0.837 Kilogram
Peso líquido 0.746 Kilogram
Volume 1.547 Liter
EAN 5702428156370

 

Activated alumina [%] 0 %
Alum. ativado/Peneira molec. [%] 0% / 100%
Aprovação UL
Cap de secagem[gotas de água]24 °C R134a: 559
R290: --
R32: 470
R404A: 582
R407C: 543
R410A: 506
R507: 610
Cap de secagem[gotas de água]52 °C R134a: 512
R290: --
R32: 433
R404A: 551
R407C: 500
R410A: 450
R507: 548
Capacidade de fluxo KW R134a: 42.5
R290: 51.2
R32: 64.8
R404A: 29.9
R407C: 43.6
R410A: 44.3
R507: 29.0
Capacidade de fluxo TR R134a: 12.1
R290: 14.6
R32: 18.4
R404A: 8.5
R407C: 12.4
R410A: 12.6
R507: 8.3
Capacidade do ácido [g] 1.2 g
Capacidade do ácido [oz] 0.042 oz
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Core type Solid core
Descrição do produto Filtro secador da linha de líquido
Designação de tipo DML 166S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 160 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Filter application High Moisture Capacity
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Etiqueta impressa em seta de 1 via
Mat. da con. Aço banhado a cobre
Mat. do corpo Aço
Molecular sieve [%] 100 %
Nome do arquivo de aprovação UL SA6398
Nome do produto Filtro secador hermético
Pressão máx. de trabalho [psig] 667 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 46 bar
Principal Núcleo sólido
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Superfície do núcleo sólido [cm2] 183 cm²
Superfície do núcleo sólido [pol.2] 28.34 in²
Suporte NÃO
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] 3/4 in
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] 3/4 in
Tamanho do núcleo 16 cu.in.
Tipo ELIMINATOR
Tipo DML
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Vol. da carcaça 11.97 Fluid Ounce US
Volume da carcaça [l] 0.35 L
Volume do núcleo sólido [cm3] 128 cm³
Volume do núcleo sólido [pol.3] 7.84 in³
Volume líquido [foz EUA] 7.63 Fluid Ounce US
Volume líquido [l] 0.226 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality