Acessórios do produto |
Acessórios genéricos |
Activated alumina [%] |
70 % |
Alum. ativado/Peneira molec. [%] |
70% / 30% |
Cap. fluxo cond. (ARI 730-05)[IMP] |
Delta p=3PSI tevap=40°F |
Cap. fluxo cond. (ARI 730-05)[SI] |
Delta p=0,21bar tevap=4°C |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 9.5 R404A: 13.0 R407C: 15.0 R410A: 15.0 R507: 13.0 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 2.7 R404A: 3.7 R407C: 4.3 R410A: 4.3 R507: 3.7 |
Capacidade do ácido [g] |
8.7 g |
Capacidade do ácido [oz] |
0.307 oz |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Contain batteries |
No |
Core type |
Solid core |
Descrição do produto |
Filtro secador de linha de sucção |
Designação de tipo |
DAS 165VV |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Filter application |
Compressor Burnout |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Filter driers |
Indicador de direção de fluxo |
Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Molecular sieve [%] |
30 % |
Nome do arquivo de aprovação UL |
SA6398 |
Nome do produto |
Filtro secador pós-queima hermético |
Notas da con. |
Entrada / saída Schraeder |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
508 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
35 bar |
Principal |
Núcleo sólido |
Qnt. do pacote |
12 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
SCIP dossier no. |
a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |
SCIP dossier product name |
Filter Driers |
Superfície do núcleo sólido [cm2] |
183 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] |
28.34 in² |
Suporte |
NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] |
5/8 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] |
16 mm |
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] |
5/8 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] |
16 mm |
Tamanho do núcleo |
16 cu.in. |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DAS |
Tipo de conexão de entrada |
ROSCA |
Tipo de conexão de saída |
ROSCA |
UL evaluated |
Yes |
Vol. da carcaça |
11.97 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] |
0.35 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] |
128 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] |
7.84 in³ |
Volume líquido [foz EUA] |
7.63 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] |
0.226 L |