Acessórios do produto |
Acessórios genéricos |
Activated alumina [%] |
0 % |
Alum. ativado/Peneira molec. [%] |
0% / 100% |
Aprovação |
UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 1522 R290: -- R32: 1281 R404A: 1585 R407C: 1478 R410A: 1377 R507: 1660 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 1393 R290: -- R32: 1179 R404A: 1501 R407C: 1362 R410A: 1225 R507: 1493 |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 45.4 R290: -- R32: 69.3 R404A: 32.0 R407C: 46.6 R410A: 47.3 R507: 31.0 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 12.9 R290: -- R32: 19.7 R404A: 9.1 R407C: 13.2 R410A: 13.4 R507: 8.8 |
Capacidade do ácido [g] |
3.28 g |
Capacidade do ácido [oz] |
0.116 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilidade com lubrificantes |
Aplicações livres de óleo |
Contain batteries |
No |
Core type |
Solid core |
Descrição do produto |
Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo |
DML 415 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Filter driers |
Indicador de direção de fluxo |
Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nome do arquivo de aprovação UL |
SA6398 |
Nome do produto |
Filtro secador hermético |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
46 bar |
Principal |
Núcleo sólido |
Qnt. do pacote |
8 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] |
415 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] |
64.26 in² |
Suporte |
NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] |
5/8 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] |
16 mm |
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] |
5/8 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] |
16 mm |
Tamanho do núcleo |
41 cu.in. |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DML |
Tipo de conexão de entrada |
ROSCA |
Tipo de conexão de saída |
ROSCA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Vol. da carcaça |
32.98 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] |
0.97 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] |
355 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] |
21.69 in³ |
Volume líquido [foz EUA] |
20.97 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] |
0.62 L |