Secador de filtro, núcleo, DCR, 48-DA

023U5381

Tipo: DA, Gaxeta incl.: Sim

Detalhes do produto

Peso bruto 0.87 Kilogram
Peso líquido 0.823 Kilogram
EAN 5702428004930

 

Activated alumina [%] 70 %
Capacidade do ácido [g] 24.85 g
Capacidade do ácido [oz] 0.877 oz
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Core type Solid core
Designação de tipo 48-DA
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Formato da embalagem Embalagem industrial
Gaxeta incl. Sim
Grupo de produtos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 30 %
Nome do produto Secador de filtro, núcleo
Nome do programa de peças DCR
Peças incluídas 1 x Gasket (023U0743)
2 x Gaxeta de feltro (633L5312)
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superfície do núcleo sólido [cm2] 612 cm²
Superfície do núcleo sólido [pol.2] 95 in²
Tamanho do núcleo 48 cu.in.
Tipo ELIMINATOR
Tipo DA
UK RoHS compliance Out of scope
Volume do núcleo sólido [cm3] 727 cm³
Volume do núcleo sólido [pol.3] 44 in³

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality