Detalhes do produto

Peso bruto 0.712 Kilogram
Peso líquido 0.709 Kilogram
Volume 2.11 Liter
EAN 5702428004893

 

Activated alumina [%] 20 %
Cap de secagem[gotas de água]24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Cap de secagem[gotas de água]52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Capacidade do ácido [g] 9.09 g
Capacidade do ácido [oz] 0.321 oz
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Core type Solid core
Designação de tipo 48-DC
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formato da embalagem Embalagem industrial
Gaxeta incl. Sim
Grupo de produtos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 80 %
Nome do produto Secador de filtro, núcleo
Nome do programa de peças DCR
Peças incluídas 1 x Gasket (023U0743)
2 x Gaxeta de feltro (633L5312)
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superfície do núcleo sólido [cm2] 612 cm²
Superfície do núcleo sólido [pol.2] 95 in²
Tamanho do núcleo 48 cu.in.
Tipo ELIMINATOR
Tipo DC
UK RoHS compliance Out of scope
Volume do núcleo sólido [cm3] 727 cm³
Volume do núcleo sólido [pol.3] 44 in³

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality