Secador de filtro, núcleo, DCR, 48-DM

023U1392

Tipo: DM, Gaxeta incl.: Sim

Detalhes do produto

Peso bruto 0.686 Kilogram
Peso líquido 0.565 Kilogram
Volume 2.111 Liter
EAN 5702428004817

 

Activated alumina [%] 0 %
Cap de secagem[gotas de água]24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Cap de secagem[gotas de água]52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Capacidade do ácido [g] 3.56 g
Capacidade do ácido [oz] 0.126 oz
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Core type Solid core
Designação de tipo 48-DM
Filter application High Moisture Capacity
Formato da embalagem Embalagem industrial
Gaxeta incl. Sim
Grupo de produtos Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 100 %
Nome do produto Secador de filtro, núcleo
Nome do programa de peças DCR
Peças incluídas 1 x Gasket (023U0743)
2 x Gaxeta de feltro (633L5312)
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Superfície do núcleo sólido [cm2] 612 cm²
Superfície do núcleo sólido [pol.2] 95 in²
Tamanho do núcleo 48 cu.in.
Tipo ELIMINATOR
Tipo DM
Volume do núcleo sólido [cm3] 727 cm³
Volume do núcleo sólido [pol.3] 44 in³

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality