Trocador de calor com microcanal, MCHE C116, Embalagem industrial
021U0743
Capacidade nominal R410A [kW]: 8.70, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, null: -40 - 121
Capacidade nominal R410A [kW]: 8.70, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, null: -40 - 121
Peso bruto | 2.68 Kilogram |
Peso líquido | 2.675 Kilogram |
Volume | 5.701 Liter |
EAN | 5715162687673 |
Peso bruto | 2.68 Kilogram |
Peso líquido | 2.675 Kilogram |
Volume | 5.701 Liter |
EAN | 5715162687673 |
Acessórios do produto | NÃO |
Altura da bobina [mm] | 499.5 mm |
Altura da bobina [pol.] | 19.67 in |
Capacidade nominal R410A [kW] | 8.7 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] | 2.46 TR |
China RoHS compliance | Yes |
Comprimento da bobina [mm] | 712 mm |
Comprimento da bobina [pol.] | 28.03 in |
Condições de cap. nominal [IMP] |
Velocidade do ar = 492 pés/min Temperatura ambiente = 95 °F Delta t = 21,6 °F Sub-resfriamento = 9 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
Velocidade do ar = 2,5 m/s Temperatura ambiente = 35 °C Delta t = 12 °C Sub-resfriamento = 5 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 121 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 250 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Heat exchangers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclinação da aleta [mm] | 1.1 mm |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Alumínio |
Material da barra de montagem | Alumínio |
Nome do produto | Trocador de calor com microcanal |
Número da peça | DF0031 |
Número de tubos [pçs] | 52 |
Pressão de projeto [MPa] | 4.5 MPa |
Pressão de projeto [psig] | 653 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 653 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
Produto idêntico | 021U0643 |
Profundidade da bobina [mm] | 16 mm |
Profundidade da bobina [pol.] | 0.63 in |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes | R410A |
Tamanho da entrada [mm] | 12.7 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1/2 in |
Tamanho da saída [mm] | 12.7 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx] | 72 °C |
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín] | -40 °C |
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx] | 162 °F |
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín] | -40 °F |
Tipo | MCHE C116 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Volume interno [cm3] | 2790 cm³ |
Volume interno [pol3] | 170.2 in³ |
Área de aplicação | Ar condicionado |
Acessórios do produto | NÃO |
Altura da bobina [mm] | 499.5 mm |
Altura da bobina [pol.] | 19.67 in |
Capacidade nominal R410A [kW] | 8.7 kW |
Capacidade nominal R410A [TR] | 2.46 TR |
China RoHS compliance | Yes |
Comprimento da bobina [mm] | 712 mm |
Comprimento da bobina [pol.] | 28.03 in |
Condições de cap. nominal [IMP] |
Velocidade do ar = 492 pés/min Temperatura ambiente = 95 °F Delta t = 21,6 °F Sub-resfriamento = 9 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
Velocidade do ar = 2,5 m/s Temperatura ambiente = 35 °C Delta t = 12 °C Sub-resfriamento = 5 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 121 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 250 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Heat exchangers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inclinação da aleta [mm] | 1.1 mm |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Alumínio |
Material da barra de montagem | Alumínio |
Nome do produto | Trocador de calor com microcanal |
Número da peça | DF0031 |
Número de tubos [pçs] | 52 |
Pressão de projeto [MPa] | 4.5 MPa |
Pressão de projeto [psig] | 653 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 653 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45 bar |
Produto idêntico | 021U0643 |
Profundidade da bobina [mm] | 16 mm |
Profundidade da bobina [pol.] | 0.63 in |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes | R410A |
Tamanho da entrada [mm] | 12.7 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1/2 in |
Tamanho da saída [mm] | 12.7 mm |
Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx] | 72 °C |
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín] | -40 °C |
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx] | 162 °F |
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín] | -40 °F |
Tipo | MCHE C116 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
Volume interno [cm3] | 2790 cm³ |
Volume interno [pol3] | 170.2 in³ |
Área de aplicação | Ar condicionado |