Trocador de calor com microcanal, MCHE C125, Embalagem industrial

021U0645

Capacidade nominal R410A [kW]: 20.3, Pressão de projeto [MPa]: 4.5, Faixa de temp. [°C]: -40 - 121

Detalhes do produto

Peso bruto 9.75 Kilogram
Peso líquido 8.354 Kilogram
Volume 77.55 Liter
EAN 5702424290986

 

Acessórios do produto NÃO
Altura da bobina [mm] 649.9 mm
Altura da bobina [pol.] 25.59 in
Capacidade nominal R410A [kW] 20.3 kW
Capacidade nominal R410A [TR] 5.78 TR
China RoHS compliance Yes
Comprimento da bobina [mm] 1100 mm
Comprimento da bobina [pol.] 43.31 in
Condições de cap. nominal [IMP] Velocidade do ar = 492 pés/min
Temperatura ambiente = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Sub-resfriamento = 9 °F
Condições de cap. nominal [SI] Velocidade do ar = 2,5 m/s
Temperatura ambiente = 35 °C
Delta t = 12 °C
Sub-resfriamento = 5 °C
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 121 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 250 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de produtos Heat exchangers
Inclinação da aleta [mm] 1.1 mm
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Alumínio
Material da barra de montagem Alumínio
Nome do produto Trocador de calor com microcanal
Número da peça DF0051
Número de tubos [pçs] 68
Pressão de projeto [MPa] 4.5 MPa
Pressão de projeto [psig] 653 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Produto idêntico 021U0745
Profundidade da bobina [mm] 25.4 mm
Profundidade da bobina [pol.] 1 in
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R410A
Tamanho da entrada [mm] 19.05 mm
Tamanho da entrada [pol.] 3/4 in
Tamanho da saída [mm] 15.88 mm
Tamanho da saída [pol.] 5/8 in
Temperatura ambiente de operação [°C] [Máx] 72 °C
Temperatura ambiente de operação [°C] [Mín] -40 °C
Temperatura ambiente de operação [°F] [Máx] 162 °F
Temperatura ambiente de operação [°F] [Mín] -40 °F
Tipo MCHE C125
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
Volume interno [cm3] 1540 cm³
Volume interno [pol3] 94 in³
Área de aplicação Ar condicionado

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality