Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L, Number of plates: 130

021H2752

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Detalhes do produto

Peso bruto 55.4 Kilogram
Peso líquido 41.74 Kilogram
Volume 116.05 Liter
EAN 5702424270421

 

Aplicação Universal
Aprovação AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Categoria III
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designação de tipo D118L
Equipamento Prisioneiro
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de tamanhos da con. Q1 G2-1 5/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q2 G2-1 5/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q3 G2-1 5/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q4 G2-1 5/8 in
Faixa de tamanhos da con. Q5 Null
Faixa de tamanhos da con. Q6 Null
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] 200 °C
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] -196 °C
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] 320 °F
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] -390 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Função Universal
Grupo de produtos Heat exchangers
In scope of WEEE No
Material da placa AISI 316L
Material de soldagem Soldagem de cobre
No. de placas 130
Nome do produto Micro Plate heat exchanger
Nota de função Null
Nº do modelo 118
Padrão da placa M
Plate material no. AISI 316L
Pressão de trabalho máx. [psi] 653 psi
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Tamanho d conexão H5 Null
Tamanho da con. H1 Null
Tamanho da con. H2 Null
Tamanho da con. H3 Null
Tamanho da con. H4 Null
Tamanho da con. H6 Null
Tipo MPHE D118L
Tipo da con. H1 Null
Tipo da con. H2 Null
Tipo da con. H3 Null
Tipo da con. H4 Null
Tipo da con. H5 Null
Tipo da con. H6 Null
Tipo da con. Q1 Conexão de rosca externa
Tipo da con. Q2 Conexão externa
Tipo da con. Q3 Conexão externa
Tipo da con. Q4 Conexão externa
Tipo da con. Q5 Null
Tipo da con. Q6 Null
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality