Aplicação |
Universal |
Aprovação |
AS CRN EAC KRAIA PED RoHS UA UL |
Categoria |
II |
China RoHS compliance |
Yes |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
D118L-E |
Equipamento |
Prisioneiro |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de tamanhos da con. Q1 |
G2-1 5/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q2 |
G2-1 5/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q3 |
3/4 in-18.15 mm |
Faixa de tamanhos da con. Q4 |
1 1/8 in |
Faixa de tamanhos da con. Q5 |
Null |
Faixa de tamanhos da con. Q6 |
Null |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Máx] |
200 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°C] [Mín] |
-196 °C |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Máx] |
320 °F |
Faixa de temperatura de projeto [°F] [Mín] |
-390 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Função |
Evaporador |
Grupo de produtos |
Heat exchangers |
In scope of WEEE |
No |
Material da placa |
AISI 316L |
Material de soldagem |
Soldagem de cobre |
No. de placas |
56 |
Nome do produto |
Micro Plate heat exchanger |
Nota de função |
Com distribuidor |
Nº do modelo |
118 |
Padrão da placa |
EM |
Plate material no. |
AISI 316L |
Pressão de trabalho máx. [psi] |
653 psi |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
45 bar |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R410A R444B R448A R449A R450A R452B R454B R455A R513A R1233zd(E) R290 R1234yf R245fa R454C R507A R515B R1234ze R454A |
Tamanho d conexão H5 |
Null |
Tamanho da con. H1 |
Null |
Tamanho da con. H2 |
Null |
Tamanho da con. H3 |
Null |
Tamanho da con. H4 |
Null |
Tamanho da con. H6 |
Null |
Tipo |
MPHE D118L-E |
Tipo da con. H1 |
Null |
Tipo da con. H2 |
Null |
Tipo da con. H3 |
Null |
Tipo da con. H4 |
Null |
Tipo da con. H5 |
Null |
Tipo da con. H6 |
Null |
Tipo da con. Q1 |
Conexão de rosca externa |
Tipo da con. Q2 |
Conexão externa |
Tipo da con. Q3 |
Conexão de solda |
Tipo da con. Q4 |
Conexão de solda |
Tipo da con. Q5 |
Null |
Tipo da con. Q6 |
Null |
UL evaluated |
Yes |