OFC 80s

020-5420

連接材質: 鋁, 方向: 角型, 入口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 最大工作壓力 [bar]: 23

產品詳情

總重 17.997 Kilogram
淨重 12.054 Kilogram
Volume 40.996 Liter
EAN 5715162295625

 

Ball valve ° (seen from elbow)
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 312 gal/min
EN13463-3 ignit. source assess No
Kv 值 270 m³/h
MWP 334 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dossier product name OFC
Spring color Blue
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R513A
R515B
UL 認證名稱 SA7200
側埠口接口類型 SINGLE
側埠口數量 [pc] 1 pc
入口尺寸 54 mm
入口尺寸 [in] 2 1/8 in
入口連接類型 凸緣/法蘭(flange)
冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
出口尺寸 [in] 3 1/8 in
出口尺寸 [mm] 80 mm
出口連接類型 凸緣/法蘭(flange)
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 Check valve spare parts
含零件 凸緣 / 法蘭(flange)套件
型號 OFC 80s
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 23 bar
最小壓力降 0.005 bar
最小壓降 [psi] 0.07 psi
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 2
溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
產品名稱 Check and Stop valve
產品群組 Check valves
產品配件 Check valve accessories
目錄 I
設計 活塞
認証 CE 認証
cURus recognized
連接材質
閥體材質

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality