Válvula de retenção, NRVS 25

020-2033

Pressão máx.de trabalho [bar]: 28, Faixa de temp. [°C]: -50 - 140

Detalhes do produto

Peso bruto 0.179 Kilogram
Peso líquido 0.11 Kilogram
Volume 0.148 Liter
EAN 5702422186557

 

Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Comentários 97004
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de retenção
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 284 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Check valves
Nome do produto Válvula de retenção
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Tipo NRVS 25
UK RoHS compliance Out of scope
Usado para produtos EVRA 20 - 25
EVRAT 20 - 25
PM 15 - 25

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality