Bobina de solenoide, BV230A, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
018Z6122
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65
Peso bruto | 0.392 Kilogram |
Peso líquido | 0.35 Kilogram |
Volume | 0.897 Liter |
EAN | 5702428844253 |
Peso bruto | 0.392 Kilogram |
Peso líquido | 0.35 Kilogram |
Volume | 0.897 Liter |
EAN | 5702428844253 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação |
ATEX - Cat. 3 - Zona 2 LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 40 in |
Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Conformidade |
EN 60079-0 EN 60079-7 |
Consumo de energia [W] | 11 W |
Contain batteries | No |
Cor | Preto |
Designação de tipo | BV230A |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Parafuso de dedo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Padrão da conex. elétr. | ATEX 94/9/EF ZONA 2 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Texto de vendas ATEX |
-40C<ta<+50C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Tipo | BV230A |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação |
ATEX - Cat. 3 - Zona 2 LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento do cabo [m] | 1 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 40 in |
Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
Conex. elétr. | Cabo |
Conexão da bobina | Cabo |
Conformidade |
EN 60079-0 EN 60079-7 |
Consumo de energia [W] | 11 W |
Contain batteries | No |
Cor | Preto |
Designação de tipo | BV230A |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Fixação da bobina | Parafuso de dedo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50 Hz |
Funcional | NÃO |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
Nome do produto | Bobina de solenoide |
Padrão da conex. elétr. | ATEX 94/9/EF ZONA 2 |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Tamanho do atuador | 13.5 mm |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Texto de vendas ATEX |
-40C<ta<+50C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Tipo | BV230A |
Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |