Bobina de solenoide, BL024D

018Z0291

Detalhes do produto

Peso bruto 0.782 Kilogram
Peso líquido 0.757 Kilogram
Volume 1.688 Liter
EAN 5702423030132

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Classificação do invólucro Nema (~) 4
Comprimento do cabo [m] 2 m
Comprimento do cabo [pol.] 78.74 in
Conex. elétr. Cabo
Conexão da bobina Cabo
Consumo de energia [W] CC 23 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo BL024D
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Porca e retenção
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV260B
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier no. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo BL024D
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality