Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação |
UL approval |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina |
Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP |
IP00 |
Conector elétrico |
3 x pás |
Conex. elétr. |
Terminal forquilha DIN |
Conexão da bobina |
Terminal forquilha DIN |
Conformidade |
EN 60730-1 |
Consumo de energia 50Hz [VA] |
32 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] |
28 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz |
16 W |
Consumo de energia [W] 60Hz |
14 W |
Contain batteries |
No |
Cor |
Blue |
Cor |
Azul |
Description |
Coil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz |
Descrição do produto |
Magnetic coils |
Designação de tipo |
BY240CS |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Faixa de temperatura ambiente [°C] |
50 °C |
Fixação da bobina |
Clip-on |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Accessories |
In scope of WEEE |
Yes |
Mais informações |
Bobina com aprovação UL |
Nome do arquivo de aprovação UL |
MH29671 |
Nome do programa de peças |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV250B EV251B |
Padrão da conex. elétr. |
EN175301-803 |
Padrão de design da bobina |
VDE 0580 |
Qnt. do pacote |
50 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relativa Condições de umidade |
Sem condensação |
Relativa relativa [% UR] [Mín] |
0 % |
SCIP dossier no. |
e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dossier product name |
RD |
Tamanho da con. el. |
6.3 mm x 0.8 mm |
Tamanho do atuador [mm] |
13.5 mm |
Temp. ambiente |
120 °F |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] |
230 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] |
240 V |
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] |
208 V |
Tensão de alimentação [V] CA |
208 V |
Tipo |
Magnetic coil |
UL evaluated |
Yes |