Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina |
Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Classificação de funcionamento |
Contínuo |
Conex. elétr. |
Caixa de terminal |
Conexão da bobina |
Caixa de conexão |
Conformidade |
EN 60730-1 |
Consumo de energia 50Hz [VA] |
31 VA |
Consumo de energia 60Hz [VA] |
24 VA |
Consumo de energia [W] 50Hz |
17 W |
Consumo de energia [W] 60Hz |
14 W |
Cor |
Azul |
Designação de tipo |
BE230CS |
Diâmetro do cabo [mm] [Máx] |
11 mm |
Diâmetro do cabo [mm] [Mín] |
6 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fixação da bobina |
Clip-on |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Nome do programa de peças |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Número da peça de reposição |
018F6193 |
Padrão de design da bobina |
VDE 0580 |
Product Name Description |
Bobina de solenoide |
Produto idêntico |
018F8732 |
Qnt. do pacote |
32 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relativa relativa [% UR] [Mín] |
0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] |
100 % |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
Tamanho da con. el. |
Pg 13.5 |
Tamanho do atuador |
13.5 mm |
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] |
230 V |
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V] |
220 V |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] |
230 V |
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] |
220 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] |
230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] |
220 V |
Tipo |
BE230CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Área do condutor [mm2] |
0.75 - 1.5 mm2 |