Bobina de solenoide, BE110CS, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack

018F6730

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.334 Kilogram
Peso líquido 0.305 Kilogram
Volume 0.319 Liter
EAN 5702428023139

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação LLC CDC TYSK
CE
EAC
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP67
Classificação de funcionamento Contínuo
Conex. elétr. Caixa de terminal
Conexão da bobina Caixa de conexão
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia 50Hz [VA] 28 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 22 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 15 W
Consumo de energia [W] 60Hz 13 W
Cor Azul
Designação de tipo BE110CS
Diâmetro do cabo [mm] [Máx] 11 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín] 6 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do programa de peças EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Número da peça de reposição 018F6192
Padrão de design da bobina VDE 0580
Product Name Description Bobina de solenoide
Produto idêntico 018F8730
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 110 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 110 V
Tensão de alimentação [V] CA 110 V
Tipo BE110CS
UK RoHS compliance Out of scope
Área do condutor [mm2] 0.75 - 1.5 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality