Bobina de solenoide, BE024BS, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

018F6715

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 0.326 Kilogram
Peso líquido 0.293 Kilogram
Volume 0.318 Liter
EAN 5702428023115

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP67
Classificação de funcionamento Contínuo
Conex. elétr. Caixa de terminal
Conexão da bobina Caixa de conexão
Conformidade EN 60730-1
Consumo de energia 60Hz [VA] 25 VA
Consumo de energia [W] 60Hz 14 W
Cor Azul
Designação de tipo BE024BS
Diâmetro do cabo [mm] [Máx] 11 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín] 6 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Número da peça de reposição 018F6190
Padrão de design da bobina VDE 0580
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo BE024BS
UK RoHS compliance Out of scope
Área do condutor [mm2] 0.75 - 1.5 mm2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality