Acessórios do produto |
Acessórios de bobina de solenoide |
Application |
Steam applications |
Aprovação |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de isolamento do enrolamento da bobina |
Classe H para IEC 85 |
Classificação da carcaça IP |
IP65 |
Classificação do invólucro Nema (~) |
4 |
Conector elétrico |
3 x pás |
Conex. elétr. |
Terminal forquilha DIN |
Conexão da bobina |
Terminal forquilha DIN |
Consumo de energia 60Hz [VA] |
19 VA |
Consumo de energia [W] 60Hz |
12 W |
Cor |
Preto |
Designação de tipo |
BQ220BS |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
104 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fixação da bobina |
Clip-on |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] |
60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Nome do programa de peças |
EV215B EV225B EV245B |
Número da peça de reposição |
018F4520 |
Padrão da conex. elétr. |
EN175301-803 |
Padrão de design da bobina |
VDE 0580 |
Product Name Description |
Bobina de solenoide |
Qnt. do pacote |
50 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relativa relativa [% UR] [Mín] |
0 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] |
100 % |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
Tamanho da con. el. |
6.3 mm x 0.8 mm |
Tamanho do atuador |
13.5 mm |
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] |
220 V |
Tensão de alimentação [V] CA |
220 V |
Tipo |
BQ220BS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |