Bobina de solenoide, BQ024CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

018F4517

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65

Detalhes do produto

Peso bruto 0.26 Kilogram
Peso líquido 0.248 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428290173

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Application Steam applications
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP65
Classificação do invólucro Nema (~) 4
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia 50Hz [VA] 17 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 16 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 10 W
Consumo de energia [W] 60Hz 9 W
Cor Preto
Designação de tipo BQ024CS
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV215B
EV225B
EV245B
Número da peça de reposição 018F4517
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Padrão de design da bobina VDE 0580
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo BQ024CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality