Bobina de solenoide, BT240CS, Caixa de ligação, 0.18 m, Embalagem Multipack

018F4180

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Bobina de tensão dupla, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Consumo de energia [W] 60Hz: 12, Consumo de energia [W] 50Hz: 12, Comprimento do cabo [pol.]: 7, Conexão da bobina: Caixa de ligação

Detalhes do produto

Peso bruto 0.38 Kilogram
Peso líquido 0.36 Kilogram
Volume 0.318 Liter
EAN 5702428547383

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Alimentação Dual volt 50 Hz Máx. [V] 230 V
Alimentação Dual volt 60 Hz Máx. [V] 240 V
Alimentação Dual volt 60 Hz Mín. [V] 208 V
Aprovação LISTADO C UL US
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 2
Comentários sobre con. elét. CONECTORES
Comentários sobre consumo de energia Bobina de tensão dupla
Comprimento do cabo [m] 0.18 m
Comprimento do cabo [pol.] 7 in
Conex. elétr. Caixa de ligação
Conexão da bobina Caixa de ligação
Conformidade UL 429
Cons. de energia Dual 50Hz [W] 12 W
Cons. de energia Dual 60Hz [W] 12 W
Consumo de energia [W] 50Hz 12 W
Consumo de energia [W] 60Hz 12 W
Contain batteries No
Cor Preto
Design da estrutura Estrutura de metal ext.
Designação de tipo BT240CS
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grau de poluição 3
Grupo de produtos Solenoid valves
Nome do arquivo de aprovação UL MH29671
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Número da peça de reposição 018F4180
Padrão da conex. elétr. UL50E CLASSE 2
Padrão de design da bobina UL 429
Qnt. do pacote 35 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa Condições de umidade Sem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 110 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 120 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] 110 V
Tipo BT240CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality