Termostato, RT271
017D004466
null: 20 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto cilíndrico, Comprimento do tubo capilar [mm]: 10000, Classificação da carcaça IP: IP66
null: 20 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto cilíndrico, Comprimento do tubo capilar [mm]: 10000, Classificação da carcaça IP: IP66
Peso bruto | 2.281 Kilogram |
Peso líquido | 2.003 Kilogram |
Volume | 5.087 Liter |
EAN | 5702428042758 |
Peso bruto | 2.281 Kilogram |
Peso líquido | 2.003 Kilogram |
Volume | 5.087 Liter |
EAN | 5702428042758 |
Acessórios do produto |
Acessórios genéricos Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Capacidade do contato |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP66 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 10000 mm |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Descrição do produto | Termostato |
Diferencial de contato [°C] | 3 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de ajuste de temp. dif. [°C] [Máx] | 20 °C |
Faixa de ajuste de temp. dif. [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste de temp. dif. [°F] [Máx] | 68 °F |
Faixa de ajuste de temp. dif. [°F] [Mín] | 0 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 210 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 70 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 393 11/16 in |
Funcional | Sistemas de contato |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nome do produto | Termostato |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Qnt. do pacote | 8 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
Tamanho da con. el. | 2xPg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 182 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 7 3/16 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 200 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 392 °F |
Tempo de liberação do relé [s] | 0 s |
Tipo | RT271 |
Tipo da con. de press. | G |
Tipo de sensor | Sensor remoto cilíndrico |
UK RoHS compliance | Yes |
Acessórios do produto |
Acessórios genéricos Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Capacidade do contato |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP66 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 10000 mm |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Descrição do produto | Termostato |
Diferencial de contato [°C] | 3 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de ajuste de temp. dif. [°C] [Máx] | 20 °C |
Faixa de ajuste de temp. dif. [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste de temp. dif. [°F] [Máx] | 68 °F |
Faixa de ajuste de temp. dif. [°F] [Mín] | 0 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 210 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 70 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 393 11/16 in |
Funcional | Sistemas de contato |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nome do produto | Termostato |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Qnt. do pacote | 8 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
Tamanho da con. el. | 2xPg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 182 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 7 3/16 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 200 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 392 °F |
Tempo de liberação do relé [s] | 0 s |
Tipo | RT271 |
Tipo da con. de press. | G |
Tipo de sensor | Sensor remoto cilíndrico |
UK RoHS compliance | Yes |