Pressostato, RT117

017-529666

Faixa de regul.: 10.00 - 30.00, Diferencial [bar]: 1.00 - 4.00, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx. de trabalho [bar]: 42.0

Detalhes do produto

Peso bruto 1.01 Kilogram
Peso líquido 0.9 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423121359

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 4 bar
Diferencial [bar] [Mín] 1 bar
Diferencial [psi] [Máx] 58 psi
Diferencial [psi] [Mín] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 30 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 10 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 435.1 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 145 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 47 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste [psig] 682 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 42 bar
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Refrigerantes aprovados pela UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tamanho da con. de pressão 3/8
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tipo RT117
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality