Termostato, RT124
017-522766
null: 200 - 300, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP66
null: 200 - 300, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP66
Peso bruto | 0.951 Kilogram |
Peso líquido | 0.839 Kilogram |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120857 |
Peso bruto | 0.951 Kilogram |
Peso líquido | 0.839 Kilogram |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120857 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
CCC CE DNV EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Capacidade do contato |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP66 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] | 10 °C |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] | 2.5 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 25 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 5 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 300 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 572 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 392 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
Funcional | Sistemas de contato |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Product Name Description | Termostato |
Qnt. do pacote | 15 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Tamanho da con. el. | 2xPg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 11 x 110 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 7/16 x 4 1/4 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 350 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 662 °F |
Tipo | RT124 |
Tipo de carga | Parcial |
Tipo de diferencial | Ajustável |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Yes |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
CCC CE DNV EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Capacidade do contato |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP66 |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
Descrição do produto | Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] | 10 °C |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] | 2.5 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 25 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 5 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A |
Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 300 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 572 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 392 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
Funcional | Sistemas de contato |
Função de contato | SPDT |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
Product Name Description | Termostato |
Qnt. do pacote | 15 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento | Automático |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Tamanho da con. el. | 2xPg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 11 x 110 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 7/16 x 4 1/4 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] | 350 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] | 662 °F |
Tipo | RT124 |
Tipo de carga | Parcial |
Tipo de diferencial | Ajustável |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Yes |