Pressostato, RT121

017-521566

Faixa de regul.: -1 - 0, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.4, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 7

Detalhes do produto

Peso bruto 0.978 Kilogram
Peso líquido 0.884 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423120796

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 0.4 bar
Diferencial [bar] [Mín] 0.09 bar
Diferencial [psi] [Máx] 5.8 psi
Diferencial [psi] [Mín] 1.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem 29.5 inHg - 0 psig
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 0 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 8 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste [psig] 116 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 100 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 7 bar
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Tamanho da con. de pressão 3/8
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tipo RT121
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality