Termostato, RT7

017-505366

Faixa de temp. [°C]: -25 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP66

Detalhes do produto

Peso bruto 0.969 Kilogram
Peso líquido 0.857 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428519373

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP66
Comprimento do tubo capilar [mm] 2000 mm
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] 14 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] 2.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] 10 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] 2 °C
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 59 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -11 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] 78 3/4 in
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Termostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 9.5 x 80 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 3/8 x 3 1/8 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 150 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 302 °F
Tipo RT7
Tipo de carga Adsorção
Tipo de diferencial Ajustável
Tipo de sensor Bulbo remoto

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality