Acessórios do produto |
Acessórios de pressostatos |
Aprovação |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK |
Capacidade do contato |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Classificação da carcaça IP |
IP66 |
Comprimento do tubo capilar [mm] |
8000 mm |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
FÊMEA |
Conex. elétr. |
Entrada para cabo parafusado |
Contain batteries |
No |
Descrição do produto |
Termostato |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] |
4 °C |
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] |
1 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] |
10 °C |
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] |
2.8 °C |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A |
Espec. elétrica padrão |
EN 60947-4/-5 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
15 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-25 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
59 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-11 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
158 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] |
315 in |
Funcional |
Sistemas de contato |
Função de contato |
SPDT |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
Nome do produto |
Termostato |
Padrão da conex. elétr. |
DIN 40430 |
Qnt. do pacote |
15 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Restabelecimento |
Automático |
SCIP dossier no. |
c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Tamanho da con. el. |
2xPg 13.5 |
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] |
9.5 x 80 mm |
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] |
3/8 x 3 1/8 in |
Temperatura máx. no sensor [°C] |
150 °C |
Temperatura máx. no sensor [°F] |
302 °F |
Tipo |
RT3 |
Tipo de carga |
Estado do vapor |
Tipo de diferencial |
Ajustável |
Tipo de sensor |
Bulbo remoto |
UK RoHS compliance |
Yes |