Pressostato, RT19W

017-142666

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Faixa de regul.: 5 - 25, Diferencial [bar]: 1.2, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42

Detalhes do produto

Peso bruto 1.15 Kilogram
Peso líquido 1.04 Kilogram
Volume 3.75 Liter
EAN 5702423309603

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Categoria IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] 1.2 bar
Diferencial [psi] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 25 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 5 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 362.6 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 72.5 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de ruptura [bar] 63 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 47 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 682 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 42 bar
Produto idêntico 017-518166
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Tamanho da con. de pressão 1/2
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tipo RT19W
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality