Pressostato, RT200

017-140066

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Faixa de regul.: 0.2 - 6, Diferencial [bar]: 0.25 - 1.2, Função de contato: SPDT, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Pressão Macho/Fêmea: Macho, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 22

Detalhes do produto

Peso bruto 0.982 Kilogram
Peso líquido 0.872 Kilogram
Volume 3.748 Liter
EAN 5702423118601

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 1.2 bar
Diferencial [bar] [Mín] 0.25 bar
Diferencial [psi] [Máx] 17.4 psi
Diferencial [psi] [Mín] 3.6 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 6 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 0.2 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 87 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 2.9 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 25 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 363 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 320 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 22 bar
Produto idêntico 017-523766
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Refrigerantes aprovados pela UL R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Tamanho da con. de pressão 3/8
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tipo RT200
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality