Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 130 m³/h, EPDM

016D6100

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

Product details

Peso bruto 35 Kilogram
Peso líquido 33.25 Kilogram
Volume 80.144 Liter
EAN 5702422000853

 

Abrir/Fechar orifício de equalização Orifício de equalização opcional
Acessórios do produto Flanges
Acessórios de válvula de solenoide
Aplicação Aberto
Aprovação PZH
Atuador B
Chave de especificação EV220B 100CI FL10 E NC000
China RoHS compliance Out of scope
Comentários sobre tolerância do meio Meio neutro
Con. padrão EN 1092-1
Contain batteries No
Designação de tipo EV220B 100
Diâmetro do orifício [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 194 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -13 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem individual
Fração do diâmetro do orifício [pol.] 4 in
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Solenoid valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Ferro fundido
Mat. de vedação EPDM
Mat. do corpo Ferro fundido
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EV220B 65 - 100
Núm. de vias 2/2
Operação Servo-operada (pistão)
Pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín] 0.25 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín] 3.6 psi
Pressão máx. de teste[psig] 218 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de teste [bar] 15 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meios Water & Brine
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.] 4 in
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.] 0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tempo de abertura est., água [ms] 5000 ms
Tempo de fechamento est., água [ms] 29000 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexão Flange
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 150 gal/min
Valor Kv [m³/h] 130 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt] 50 cSt

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality